FLN BN/HC 160 D E 10 LZ 1.1 /-W-AV

Kód
1314976
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Jiné charakteristiky AV=CI ve shodě s Audi-VW

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(0.83 MB)