FREI DFP ON 330 Q D 10 D 1.0 /-L24-B6

Kód
1321782
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
pmax [bar] 315
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Speciální port
Velikost přípojky Speciální velikost
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Seznam náhradních dílů CS

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Seznam náhradních dílů EN

(0.59 MB)