DFDK ON 330 QLL 20 A 1.2

Kód
1321959
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
pmax [bar] 315
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 20
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 50
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání L=kulové přepínání, ve tvaru L
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.35 MB)