-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 3 |
Typ přípojky | Speciální port |
Velikost přípojky | Speciální velikost |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | L24=napětí světla 24 V |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Seznam náhradních dílů
CS
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Seznam náhradních dílů
EN
(0.71 MB)