-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 20 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 1 palec |
Ukazatel zanesení | E=tlakoměr |
Obtok | 3 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů
CS
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů
CS
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů
EN
(1.3 MB)