-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli |
Stupeň filtrace | 50 |
Typ přípojky | Příruba podle DIN |
Velikost přípojky | 80 |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | L24=napětí světla 24 V |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů
CS
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů
EN
(0.33 MB)