-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Filtrační materiál | W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli |
Stupeň filtrace | 25 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 3/4 palce |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | 7 bar |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Jiné charakteristiky | L24=napětí světla 24 V |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0.52 MB)