FLND W/HC 110 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Kód
1327414
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
pmax [bar] 63
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
Stupeň filtrace 25
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 palec
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 7 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.52 MB)