FLN W/HC 250 D K 25 A 1.1 /-B3.5

Kód
1327695
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
Stupeň filtrace 25
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 38
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Obtok 3,5 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(0.83 MB)