MFM ON 95 O B 5 B 4.0 /-B7

Kód
1328333
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
pmax [bar] 280
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 5
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1/2 palce
Ukazatel zanesení B=vizuální
Obtok 7 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MFM Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Seznam náhradních dílů CS

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Seznam náhradních dílů EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Seznam náhradních dílů CS

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Seznam náhradních dílů EN

(0.36 MB)