DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L24-A5

Kód
1328525
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
pmax [bar] 315
Filtrační materiál W=drátěná mřížka z nerezové oceli
Stupeň filtrace 25
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 3/4 palce
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání L=kulové přepínání, ve tvaru L
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.35 MB)