RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Kód
1328923
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
pmax [bar] 16
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Příruba podle DIN
Velikost přípojky 100
Ukazatel zanesení C=elektrický spínač
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - Welded version
Seznam náhradních dílů CS

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Seznam náhradních dílů EN

(0.46 MB)