FLND BN/HC 250 DDE 10 D 1.2 /-SFREE-LED*

Kód
1329178
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 3,5 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky A2.5=reakční tlak CI 2,5 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura CS

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura EN

(0.52 MB)