LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

Kód
1329800
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
pmax [bar] 100
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 3
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1/2 palce
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 1=v souladu s DIN 24550
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů EN

(0.85 MB)