-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Filtrační materiál | BH/HC=Betamicron, vysokotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 50 |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | LED=CI s LED displejem |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.66 MB)