DF ON 660 T F 10 B 1.0 /-A2-B3

Kód
1330753
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
pmax [bar] 420
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Ukazatel zanesení B=vizuální
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky A2=reakční tlak CI 2 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)