-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 5 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 80 |
Ukazatel zanesení | BM=viz. s ruč. resetováním |
Obtok | 3 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(2 MB)
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura
CS
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura
EN
(0.79 MB)