-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 1 1/2 palce |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | 3,5 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | A2.5=reakční tlak CI 2,5 bar |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0.52 MB)