-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 2610165 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DW16V-01-C-N-100 |
Jm. velikost | 16 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 7 - 20 |
Produktová řada | DW16V |
Qmax ventilů [l/min] | 114 |
Dutina | FC16-S3 |
Typ úpravy | Nenastavitelný |
Standardní | Druckwaage |
Rozdíl. řídicí tlak [bar] | 7 |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)