-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 2610336 |
---|---|
Provedení | E |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | U |
Typ ovladače | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | WS06ZR-30-C-N-0 |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 1 |
Funkce | A |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 1.0 - 19.0 |
Rozsah tlaku P [bar] | 5 - 350 |
Produktová řada | WS06ZR |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média