-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 2610343 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RV06C-01-C-N-500V |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 35 - 350 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 19 |
Krakovací tlak [bar] | 0,35 |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 0 - 350 |
Produktová řada | RV06C |
Qmax ventilů [l/min] | 19 |
Dutina | FC06-3 |
Typ úpravy | Nástroj |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
2610343 RV06C 01 C N 500V EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
2610343 RV06C 01 C N 500V EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)