-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 36 - 350 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 23 |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 36 - 350 |
Produktová řada | RS06 |
Qmax ventilů [l/min] | 23 |
Dutina | FC06-3 |
Typ úpravy | Nástroj |
Pilotní poměr | 3 |
Funkce | Vyvažovací ventil |