-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRES 4 S 50 PP ST M ZN |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 30 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 4 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3010042 HRES 4 A 50 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
CS
(0.21 MB)
3010042 HRES 4 A 50 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
EN
(0.21 MB)