-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3010153 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RV08A-01-C-V-05 |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 38 |
Krakovací tlak [bar] | 0,35 |
Produktová řada | RV08A |
Qmax ventilů [l/min] | 38 |
Dutina | FC08-2 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3010153 RV08A 01 C V 05 EN
Informace o produktu
CS
(0.23 MB)
3010153 RV08A 01 C V 05 EN
Informace o produktu
EN
(0.23 MB)
RV08A-01 Check Valve
Produktová brožura
CS
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
Produktová brožura
EN
(0.22 MB)