-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 38 |
Krakovací tlak [bar] | 5 |
Produktová řada | RV08A |
Qmax ventilů [l/min] | 38 |
Dutina | FC08-2 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV08A-01 Check Valve
Produktová brožura
CS
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
Produktová brožura
EN
(0.22 MB)