-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3010167 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 420 |
Popis předmětu | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Jm. velikost | 16 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 150 |
Krakovací tlak [bar] | 1 |
Produktová řada | RP16A |
Qmax ventilů [l/min] | 150 |
Dutina | FC16-3 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Pilotní poměr | 3 |
Funkce | Zpětný ventil pilotně otevíraný |
Dodatečná funkce | O-kroužek v ovládací cívce |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura
CS
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura
EN
(0 MB)