DF ON 330 T L 10 D 1.0 /-L24

Kód
301882
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
pmax [bar] 420
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 50
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)