-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3023433 |
---|---|
Popis předmětu | KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW |
Provedení | KHN |
Jmenovitá velikost DN | 10 |
Typ přípojky | Vnitřní závit |
Popis spojení/příruby | Rp |
Norma | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Materiál pláště, kulový ventil | Mosaz |
Kód materiálu | Mosaz-mosaz-PTFE-NBR |
Ochrana povrchu | Poniklované |
Provedení páky | Zalomená páka |
Velikost klíče | SW06.3 |
Jmenovitý tlak | 4 |
Jmenovitý tlak | 0.4 |
Jmenovitý tlak | 58 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Různé |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.26 MB)