MF BN 160 AUE 20 E 1.0

Kód
304286
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
pmax [bar] 8
Filtrační materiál BN=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 20
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Ukazatel zanesení E=tlakoměr
Obtok 2 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky