-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3043980 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | WK08P-01-C-N-230AG |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 15 |
Cívka | 230 V AC |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
Produktová řada | WK08P |
Qmax ventilů [l/min] | 15 |
Dutina | FC08-4 |
Provedení vřetene | 40–1836 |
Řada ventilů | WK08P-01 |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 4/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Žádný |
Model | Standard |
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |