-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRGS 4 S 60,3 PA ST M BL |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 40 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 4 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
3045759 HRGS 4 A 603 PA ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)