-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRS 7 S 133 AL ST M BL |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 250 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Teplotní odpor, spona | -60 až +180 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 7 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
3046576 HRS 7 A 133 AL ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)