-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3047040 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RV12A-01-C-N-12 |
Jm. velikost | 12 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 120 |
Krakovací tlak [bar] | 0,8 |
Produktová řada | RV12A |
Qmax ventilů [l/min] | 120 |
Dutina | FC12-2 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Funkce | Zpětný ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV12A-01 Check Valve
Produktová brožura
CS
(0.28 MB)
RV12A-01 Check Valve
Produktová brožura
EN
(0.28 MB)