-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRES 3 S1 21,3 PP ST M ZN |
---|---|
Utahovací moment, šroub | 15 Nm |
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Velikost DIN 3015 | Velikost 3 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3056528 HRES 3 A1 213 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3056528 HRES 3 A1 213 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)