-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Číslo dílu | 3063426 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Těsnicí materiál | NBR |
Typ instalace | UNF |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | WK08Y-60-C-N-0 |
Jm. velikost | 8 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 19 |
Cívka | Bez vřetene |
Rozsah tlaku P [bar] | 0 - 350 |
Typ konektoru | Bez vřetene |
Produktová řada | WK08Y |
Qmax ventilů [l/min] | 19 |
Dutina | FC08-4 |
Provedení vřetene | 40–1836 |
Řada ventilů | WK08Y-60 |
Ovládání | Magnetický |
Funkce | 4/2 směrový ventil |
Ruční potlačení | Žádný |
Model | Speciální dutina |
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
Model | Sníž. odporu toku |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura
CS
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
CS
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura
EN
(1.68 MB)