-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
ATEX | Ne |
---|---|
Preferované modely | Ne |
Materiál, vak | NBR |
Typ přípojky (kapalina) | ISO228 (BSP)* |
Materiál, plášť akumulátoru | Uhlíková ocel |
Port kapaliny | Standardní, závit* |
Přípojka na straně plynu | Standardní* |
Materiál – port kapaliny | Uhlíková ocel |
Materiál, vak | NBR |
Předplňovací tlak, nastavitelný | Ano |
Řada | SB330P(H)-... |
Jmenovitý objem | 20 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Online-Form Pulsation damping
Informace o produktu
CS
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
Informace o produktu
EN
(0.73 MB)
Hydraulic Dampers
Produktová brožura
CS
(1.58 MB)
Hydraulic Dampers
Produktová brožura
EN
(1.58 MB)