-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRRLE 2 S 2X8 PP 83/1 ST M BL |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3093755 HRRLE 2 A 2X8 PP 831 ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3093755 HRRLE 2 A 2X8 PP 831 ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)