-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtrační materiál | P=papír |
Stupeň filtrace | 3 |
Typ přípojky | Příruba podle DIN |
Velikost přípojky | Speciální velikost |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ELF Breather Filter Filling Strainer
Seznam náhradních dílů
CS
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Seznam náhradních dílů
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura
CS
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura
EN
(3.17 MB)