-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3107800 |
---|---|
Provedení | Namontovaný na rozvodu |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Jiné |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DLHSD-01X-21/100 |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 30 - 100 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 30 - 350 |
Produktová řada | DLHSD |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Plnicí ventil akumulátoru |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Spínací rozdíl tlaku 21 % |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktová brožura
CS
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktová brožura
EN
(0.34 MB)