-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRRLE 2 S 4X12,7 PP 163/2 ST M |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3108205 HRRLE 2 A 4X127 PP 1632 ST M10 BL EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3108205 HRRLE 2 A 4X127 PP 1632 ST M10 BL EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)