-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Kód starého modelu | HRRLE 3 S 19-2X21,3-28 PP 225/ |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění kabelu + hadice |
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3125734 HRRLE 3 A 19 2X213 28 PP 2252 ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3125734 HRRLE 3 A 19 2X213 28 PP 2252 ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)