-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3126516 |
---|---|
Provedení | Potrubí |
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | DLHSR-01X-21/250 |
Jm. velikost | 6 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 60 - 250 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 30 - 350 |
Produktová řada | DLHSR |
Qmax ventilů [l/min] | 30 |
Dutina | Řadové připojení |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Plnicí ventil akumulátoru |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Spínací rozdíl tlaku 21 % |
Dodatečná funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktová brožura
CS
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktová brožura
EN
(0.34 MB)