-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSK |
Jm. velikost FSA/FSK | 176 |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | FPM |
Ploché těsnění / O-kroužek | 0 |
Provedení násuvného konektoru FSK | MPM (2+E) |
Spínací funkce FSK | Rozpínací kontakt (NC) |
Geometrie potrubí | Oválný |
Materiál potrubí | PA |
Materiál, rám, FSK | Hliník |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Upevňovací šroub FSK | M10 |
Kontrastní panel | Bez |
Montážní matice | S (upev. maticí) |
Ochrana povrchu | Ocel, pozinkovaná (šroub + matice) |
Jmenovitý tlak [bar] | 0.5 |
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.05 |
Provedení konektoru FSK | Obdélníkový (MPM) |
Materiál, konektor, FSK | PA |
Spínací body | 1SP |
Jiné funkce | Žádný |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Informace o produktu
CS
(0.14 MB)
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Informace o produktu
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
CS
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura
CS
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura
EN
(0.61 MB)