-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | Kartuše |
---|---|
Těsnicí materiál | FKM |
Typ instalace | Metrický |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Pmax [bar] | 350 |
Jm. velikost | 12 |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 5 - 35 |
Rozsah průtoku Q (l/min) | 0.000000 |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 5 - 350 |
Produktová řada | DBM12121PE |
Qmax ventilů [l/min] | 200 |
Dutina | 12121 |
Typ úpravy | Nástroj |
Standardní | Odvzdušňovací ventil |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Verze | Žádné |
Dodatečná funkce | S odlehčovací přípojkou |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB12121PE-01 Pressure Relief Valve Spool Type
Produktová brožura
CS
(0.22 MB)
DB12121PE-01 Pressure Relief Valve Spool Type
Produktová brožura
EN
(0.22 MB)