-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Číslo dílu | 3137753 |
---|---|
Provedení | Kartuše |
Typ instalace | Palec |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Pmax [bar] | 350 |
Popis předmětu | RBE-R1/4-X-7 |
Jm. velikost | 5 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 25 |
Produktová řada | RBE-R1/4 |
Qmax ventilů [l/min] | 25 |
Dutina | 05520 |
Typ úpravy | Nástroj |
Funkce | Aquastop ventil |
Reakční objemový průtok [l/min] | 7 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3137753 RBE R14 X 7 EN
Informace o produktu
CS
(0 MB)
3137753 RBE R14 X 7 EN
Informace o produktu
EN
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura
CS
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktová brožura
EN
(0 MB)