FSK-0254-2.5O-00000/O-TSL60-O/M12.000

Kód
3150336
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
Schválení/certifikát o testu Bez schválení
Model, FSA / FSK FSK
Jm. velikost FSA/FSK 254
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek FPM
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Provedení násuvného konektoru FSK MPM (2+E)
Spínací funkce FSK Rozpínací kontakt (NC)
Geometrie potrubí Oválný
Materiál potrubí PA
Materiál, rám, FSK Hliník
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Teplotní spínač
Upevňovací šroub FSK M12
Kontrastní panel Bez
Montážní matice S (upev. maticí)
Ochrana povrchu Ocel, pozinkovaná (šroub + matice)
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05
Provedení konektoru FSK Obdélníkový (MPM)
Materiál, konektor, FSK PA
Spínací body 1SP
Jiné funkce Žádný

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura CS

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura EN

(0.61 MB)