RFM ON 165 B D 10 F 1.0

Kód
316466
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
pmax [bar] 10
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 palec
Ukazatel zanesení F=tlakový spínač (abs. tlak)
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů CS

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Seznam náhradních dílů EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů CS

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Seznam náhradních dílů EN

(1.3 MB)