RFD ON 950 DAP 20 D 1.1 /-L24

Kód
317483
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 20
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 100
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání A=1ks kulové přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.01 MB)