-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
pmax [bar] | 6 |
---|---|
Filtrační materiál | XX=žádná filtrační vložka |
Stupeň filtrace | 0 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 50 |
Ukazatel zanesení | D3=VM 2 D.0 /-L220 (SF) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Velikost MRF | 3 |
Materiál pláště | E |
Počet prvků | 11 |
Délka prvku | 20 palců |