-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
---|---|
Spínací teplota | 80 |
Spínací funkce | Rozpínací kontakt (NC) |
Model, TS | TS |
Montážní matice | Bez (upev. matice) |
Jmenovitý tlak [bar] | 0.5 |
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.05 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
3243251 TS 80X12 EN
Informace o produktu
CS
(0.22 MB)
3243251 TS 80X12 EN
Informace o produktu
EN
(0.22 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
CS
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
EN
(1.13 MB)